(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Carbide Dove Tail Cutter 4-Flute for O-Ring for Rough Stainless Steel Applications

Carbide Dove Tail Cutter 4-Flute for O-Ring for Rough Stainless Steel Applications
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,141,808VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Carbide cutter for O-ring groove.
[Features]
· A carbide cutter that corresponds to the O-ring with groove specification.
· Machinability is improved thanks to adoption of twisted blade.
· For rough machining in processing difficult-to-cut materials.
[Applications]
· Use for O-ring groove rough machining.

Part Number
OAC4RA-1
OAC4RA-2
OAC4RA-3
OAC4RA-4
OAC4RA-5
OAC4RA-6
OAC4RA-7
OAC4RA-8
OAC4RG-1
OAC4RG-2
OAC4RP-1
OAC4RP-2
OAC4RP-3
OAC4RP-4
OAC4RP-5
OAC4RP-6
OAC4RP-7
OAC4RP-8
OAC4RV-1
OAC4RV-2
OAC4RV-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade Length
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Extension intersection
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

3,141,808 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1.50.2145031.891.091.77For PressurizationAS568A 004~050

3,141,808 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.20.21.745032.961.782.84For PressurizationAS568A 102~178

3,142,005 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 30.42.546034.182.573.94For PressurizationAS568A 201~284

4,629,795 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.50.4466066.484.076.24For PressurizationAS568A 309~395

5,430,247 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60.85.5780108.785.568.29For PressurizationAS568A 425~475

3,142,005 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.70.42.646034.142.693.89VacuumAS568A 201~284

4,629,795 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.10.44.266066.474.276.22VacuumAS568A 309~395

5,430,247 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5.40.85.7780108.635.748.15VacuumAS568A 425~475

3,142,005 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 2.60.42.1546033.612.223.37For PressurizationJIS B2401 G25~G145

4,631,762 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.90.44.3660874.376.75For PressurizationJIS B2401 G150~G300

3,141,808 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1.60.21.145032.021.171.91For PressurizationJIS B2401 P3~P10

3,141,808 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20.21.5545032.691.622.57For PressurizationJIS B2401 P10A~P22

3,142,005 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30.42.546034.182.573.94For PressurizationJIS B2401 P22A~P50

4,631,762 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.90.44.3660874.376.75For PressurizationJIS B2401 P48A~P150

5,789,063 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7.20.86.657801210.586.7210.09For PressurizationJIS B2401 P150A~P400

3,142,005 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.70.42.646034.122.673.87VacuumJIS B2401 P22A~P50

4,631,762 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.40.44.566086.934.576.69VacuumJIS B2401 P48A~P150

5,772,145 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6.50.86.97801210.456.979.97VacuumJIS B2401 P150A~P400

3,143,972 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3.10.4366064.733.074.49VacuumJIS B2401 V15~V175

4,631,762 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.60.44.866087.344.877.09VacuumJIS B2401 V225~V430

6,447,680 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7.80.88.257801212.58.3212.01VacuumJIS B2401 V480~V1055
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade Length
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Extension intersection
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Single corner(°) 15 Number of flutes 4 Material Carbide
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 15° Shank tolerance h6
Angle Tolerance ±30′ R Tolerance -0.05~0
Close

Comparison list