(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Carbide Dove Tail Cutter 4-Flute for O-Ring for Stainless Steel Finishing Applications

Carbide Dove Tail Cutter 4-Flute for O-Ring for Stainless Steel Finishing Applications
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,107,972VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Carbide cutter for O-ring groove.
[Features]
· A carbide cutter that corresponds to the O-ring with groove specification.
· Machinability is improved thanks to adoption of twisted blade.
[Applications]
· Use for O-ring groove finish machining at a 24° angle.

Part Number
OAC4A-1
OAC4A-2
OAC4A-3
OAC4A-4
OAC4A-5
OAC4A-6
OAC4A-7
OAC4A-8
OAC4G-1
OAC4G-2
OAC4P-1
OAC4P-2
OAC4P-3
OAC4P-4
OAC4P-5
OAC4P-6
OAC4P-7
OAC4P-8
OAC4V-1
OAC4V-2
OAC4V-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade Length
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Extension intersection
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

3,107,972 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1.50.21.245032.631.292.41For PressurizationAS568A 004~050

3,158,726 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2.20.21.945033.951.983.73For PressurizationAS568A 102~178

3,583,050 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 30.42.766065.442.775.01For PressurizationAS568A 201~284

4,547,369 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4.50.44.266088.314.277.88For PressurizationAS568A 309~395

6,076,077 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 60.85.77801211.085.7610.22For PressurizationAS568A 425~475

3,583,050 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2.70.42.866065.312.894.87VacuumAS568A 201~284

4,547,369 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4.10.44.466088.14.447.67VacuumAS568A 309~395

6,076,077 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 5.40.85.97801210.765.949.9VacuumAS568A 425~475

3,583,050 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.60.42.3566064.742.424.31For PressurizationJIS B2401 G25~G145

5,107,233 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4.90.44.5760108.944.578.5For PressurizationJIS B2401 G150~G300

3,107,972 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.60.21.345032.81.372.58For PressurizationJIS B2401 P3~P10

3,158,726 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20.21.7545033.61.823.39For PressurizationJIS B2401 P10A~P22

3,583,050 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30.42.766065.442.775.01For PressurizationJIS B2401 P22A~P50

5,107,233 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4.90.44.5760108.944.578.5For PressurizationJIS B2401 P48A~P150

6,464,402 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 7.20.86.857801213.336.9212.47For PressurizationJIS B2401 P150A~P400

3,583,050 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.70.42.866065.282.874.84VacuumJIS B2401 P22A~P50

5,107,233 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4.40.44.7760108.694.778.26VacuumJIS B2401 P48A~P150

6,295,616 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 6.50.87.17801212.967.1712.09VacuumJIS B2401 P150A~P400

3,616,689 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3.10.43.266066.033.275.6VacuumJIS B2401 V15~V175

5,107,233 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.60.45760109.175.078.74VacuumJIS B2401 V225~V430

7,308,722 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 7.80.88.457801215.478.5214.6VacuumJIS B2401 V480~V1055
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade Length
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Extension intersection
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Single corner(°) 24 Number of flutes 4 Material Carbide
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 15° Shank tolerance h6
Angle Tolerance ±30′ R Tolerance -0.05~0
Close

Comparison list