(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Umbrella-type cutter with handle

Umbrella-type cutter with handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,749,427VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Milling used for chamfering etc.

Umbrella-type cutter with handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,749,427VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SPC-60-15
SPC-60-20
SPC-60-25
SPC-60-30
SPC-60-35
SPC-60-40
SPC-60-45
SPC-60-50
SPC-60-60
SPC-60-65
SPC-60-70
SPC-60-75
SPC-60-80
SPC-90-15
SPC-90-20
SPC-90-25
SPC-90-30
SPC-90-35
SPC-90-40
SPC-90-45
SPC-90-50
SPC-90-60
SPC-90-65
SPC-90-70
SPC-90-75
SPC-90-80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAngle (θ)
(°)
Large Diameter (D)
(mm)
Small diameter (D)
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)

1,749,427 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°156115988

2,261,488 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°20813.564108

2,660,238 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°25101668128

3,212,824 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°301218.5761610

4,518,451 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°351423821610

5,518,771 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°401626902510

7,277,640 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°451828962512

9,151,984 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°5020311053212

12,451,759 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°6024361153212

13,811,091 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°6526401303214

14,921,376 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°7028421403214

17,580,238 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°7530451503214

19,543,893 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°8032481603214

1,749,427 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90°15685988

2,260,504 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90°208964108

2,659,255 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90°251010.568128

3,212,824 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90°301212761610

4,516,484 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90°351415821610

5,517,787 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90°401617902510

7,275,673 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90°451819962512

9,151,001 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90°5020201053212

12,446,644 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90°6024231153212

13,792,993 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90°6526261153214

14,899,344 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90°7028271253214

17,551,123 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90°7530291303214

19,507,696 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90°8032301403214
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAngle (θ)
(°)
Large Diameter (D)
(mm)
Small diameter (D)
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type High-speed steel (SKH51) Machining Application Chamfer Torsion Angle (θ)(°) No torsion
Coating Non-Coated Angle Tolerance ±15' O.D. Tolerance 0~+0.5
Close

Comparison list