(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

JIS Standard Hole Cutting Bit 43 Type (Part Number)

JIS Standard Hole Cutting Bit 43 Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      309,439VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[HICUT]JIS standard type, HT110, parting-off tool bit, 43 type.

Part Number
43-2-UT110
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Size W
(mm)
Material Link Size L
(mm)
Link Size H
(mm)
Applicable Parting Tools Link Size E Tip Size A Tip Size B Tip Size C

358,423 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) or more 13UT1101201908-117383

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

JIS Specification Type 43 punching tool (Right) Product ​​Type Carbide bytes Preferred Hand Right-hand
Pieces 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 43-2-UT110 in the JIS Standard Hole Cutting Bit 43 Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 43-2-UT110 trong chuỗi JIS Standard Hole Cutting Bit 43 Type.

Products like this...

Part Number
43-1-HT120
43-1-ST120
43-2-HT120
43-2-UT120
43-3-HT110
43-3-HT120
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Size W
(mm)
Material Link Size L
(mm)
Link Size H
(mm)
Applicable Parting Tools Link Size E Tip Size A Tip Size B Tip Size C

330,011 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10HT1201001608-114383

309,439 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10ST1201001608-114383

376,355 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 13HT1201201908-117383

449,265 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 13UT1201201908-117383

444,586 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 16HT1101402208-3204134

444,586 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more 16HT1201402208-3204134