(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

CBN End Mills 2Flutes Long Neck Radius

CBN End Mills 2Flutes Long Neck Radius
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,187,372VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The CBN construction enables high-efficiency and high-precision machining, and fewer tool changes make continuous machining possible, leading to cost reductions.

 
Part Number
CBN-LN-SXR-0.5XR0.05X2.5
CBN-LN-SXR-0.5XR0.1X2.5
CBN-LN-SXR-1XR0.05X5
CBN-LN-SXR-1XR0.1X5
CBN-LN-SXR-1XR0.2X5
CBN-LN-SXR-1XR0.3X5
CBN-LN-SXR-1.5XR0.1X7.5
CBN-LN-SXR-1.5XR0.2X7.5
CBN-LN-SXR-1.5XR0.3X7.5
CBN-LN-SXR-2XR0.1X10
CBN-LN-SXR-2XR0.2X10
CBN-LN-SXR-2XR0.3X10
CBN-LN-SXR-2XR0.5X10
CBN-LN-SXR-3XR0.1X12
CBN-LN-SXR-3XR0.2X12
CBN-LN-SXR-3XR0.3X12
CBN-LN-SXR-3XR0.5X12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No.

4,403,174 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.50.050.34542.58526410

4,403,174 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.50.10.34542.58526411

4,187,372 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10.050.645458526420

4,187,372 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10.10.645458526421

4,187,372 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10.20.645458526422

4,187,372 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10.30.645458526423

4,933,333 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.50.10.95067.58526431

4,933,333 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.50.20.95067.58526432

4,933,333 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.50.30.95067.58526433

5,247,494 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20.11.2506108526441

5,247,494 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20.21.2506108526442

5,247,494 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20.31.2506108526443

5,247,494 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20.51.2506108526445

6,543,286 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30.11.8506128526461

6,543,286 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30.21.8506128526462

6,543,286 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30.31.8506128526463

6,543,286 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30.51.8506128526465

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel ~ HRC65 Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) R Precision(μm) ±0.005