(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Champion Solid, End Mill NC-2

Champion Solid, End Mill NC-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,263,923VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

General purpose type with 2x blade length

 
Part Number
NC-2-0.5
NC-2-0.6
NC-2-0.7
NC-2-0.8
NC-2-0.9
NC-2-1
NC-2-1.1
NC-2-1.2
NC-2-1.3
NC-2-1.4
NC-2-1.5
NC-2-1.6
NC-2-1.7
NC-2-1.8
NC-2-1.9
NC-2-2
NC-2-2.5
NC-2-3
NC-2-3.5
NC-2-4
NC-2-4.5
NC-2-5
NC-2-5.5
NC-2-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

1,492,904 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.51335901-00212-00050

1,492,904 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.61.2335901-00212-00060

1,492,904 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.71.4335901-00212-00070

1,492,904 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.81.6335901-00212-00080

1,492,904 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.91.8335901-00212-00090

1,263,923 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12445901-00212-00100

1,284,775 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.12445901-00212-00110

1,284,775 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.22.5445901-00212-00120

1,284,775 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.32.5445901-00212-00130

1,284,775 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.43445901-00212-00140

1,284,775 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.53445901-00212-00150

1,284,775 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.63445901-00212-00160

1,284,775 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.74445901-00212-00170

1,284,775 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.84445901-00212-00180

1,284,775 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.94445901-00212-00190

1,284,775 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 24445901-00212-00200

1,284,775 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.55445901-00212-00250

1,367,987 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 36645901-00212-00300

1,700,837 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3.57645901-00212-00350

1,367,987 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 48645901-00212-00400

1,700,837 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.59645901-00212-00450

1,492,904 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 510650901-00212-00500

1,784,246 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5.511650901-00212-00550

1,492,904 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 612655-01-00212-00600

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Aluminum / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)