(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Power Solid End Mill NE-2 (NE-2-3.5)

Power Solid End Mill NE-2 (NE-2-3.5)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,430,348VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

2-flute blade with 45° high torsion

 
Part Number
NE-2-3.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

1,992,375 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3.59645901-00112-00350

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Aluminum / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Please check the type/dimensions/specifications of the part NE-2-3.5 in the Power Solid End Mill NE-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NE-2-3.5 trong chuỗi Power Solid End Mill NE-2.

Products like this...

Part Number
NE-2-4.5
NE-2-5.5
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

1,992,375 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.513650901-00112-00450

2,075,588 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 5.513650901-00112-00550