(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Cover Plate Inserter

Cover Plate Inserter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The cover plate of a dial gauge or test indicator not integrally molded with it can be inserted.

• Used for fitting a crystal on dial indicators (Series 1 and 2), dial test
indicators, and dial calipers. (Integrated molded crystals are excluded.)
• 8 sizes of crystal setting pads are supplied as standard.
• Application examples
Nos. 2 and 3: Pocket-type dial test indicators
Nos. 3 and 4: Dial test indicators, universal-type test indicators, full-range
of Series 1 dial indicators, full range of dial calipers
Nos. 7 and 8: full-range of Series 2 dial indicators, dial height gage with counter.

 
Part Number
7000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Parts Measuring Range(mm) (1)ø19.5 (2)ø22.5 (3)ø25.5 (4)ø28.5 (5)ø32.5 (6)ø35 (7)ø38 (8)ø50 Material For graduation plates
Standard accessories Spare 8 pcs [Spare pc Dimensions (mm): (1) φ19.5, (2) φ22.5, (3) φ25.5, (4) φ28.5, (5) φ32.5, (6) φ35, (7) φ38, (8) φ50] Supplement explanation The cover plate of a dial gauge or test indicator not integrally molded with it can be inserted.

Please check the type/dimensions/specifications of the part 7000 in the Cover Plate Inserter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 7000 trong chuỗi Cover Plate Inserter.