(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

2 Series Standard Dial Gauge (Guide Adjustment Type) (Part Number)

2 Series Standard Dial Gauge (Guide Adjustment Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Rotate the head knob to adjust the pointer position independent of the vertical movement of the spindle.

 
Part Number
2048SB-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Standard Type Display Method Dial Maximum Measuring Length (Adjustment Range)(mm) 6 ~ 20
Scale Interval / Minimum Display(mm) 0.01 Scale type Barrel scale Waterproof Function Not Included
With / Without measurement data output terminal Not Included Measuring Range(mm) 10 Measuring force(N) 1.4 or Less
Product Model Flat Lid Entire Measuring Range pointing error(µm) 15 2 needles inside Available
D(mm) 17.7 Scale Specification ±0-100 Error return(µm) 3
A(mm) 47.4 B(mm) 64.9 C(mm) 57
E(mm) 20 F(mm) 16.9 G(mm) 19.5
H(mm) 52 I(mm) 7.6 Repeat Accuracy(µm) 3
Minute Hand 1 Rotation(mm) 1 Error indication any 1/10 rotation(µm) 5 Error indication any 1/2 rotation(µm) 9
Error indication any 1 rotation(µm) 10 Mass(g) 135 Supplement explanation With Jewel, Adjustable Pointer

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2048SB-10 in the 2 Series Standard Dial Gauge (Guide Adjustment Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2048SB-10 trong chuỗi 2 Series Standard Dial Gauge (Guide Adjustment Type).