(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A standard tool set that can be stowed away tidily in a roll-up case.
[Features]
· The often-used No.2 and No.5.5 employ standard screwdrivers.
· Screw pliers convenient for removal of stripped screws and nuts are included in the set.
· Tool bag included.
· With a roll-up case that neatly stores tools. A size that allows even more load items to be stored.
· Tools can also be inserted directly.
[Applications]
· Ideal for various types of manual work.
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.