(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
For general machining, suitable for high speed steel/alloy steel/special alloys. Suitable for high speed rotation.
Part Number |
---|
MS-021 |
MS-061 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4,623,844 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 11 Day(s) or more | 3 | ||
507,541 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 8 Day(s) or more | 4 |
Loading...Tải…
Type | Grindstone | Particle Size(#) | 80 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 13 | Shape | A | Abrasive Grain | SA Cobalt |
Shaft Length(mm) | 30 | Degree of Coupling | P | Quantity(Nos.) | 10 |
Binder | V (Vitrified) | Compatible Material | High Speed Steel / Steel Alloy / Special Alloy | Use | General |