(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Digital calipers solar panel

Digital calipers solar panel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,426,099VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Vernier calipers which reduce battery consumption with 2-way power source type (solar panels/lithium batteries) for various dimensional measurements.
[Features]
· Uses stainless steel jaw.
· Achieves high accuracy of ±0.03 mm.
· Solar panel is activated to reduce battery consumption when ambient illumination is 200 lx or more.
· With zero setting function to enable relative measurements and indirect measurements.
[Applications]
· Convenient for outer diameter measurement, inner diameter measurement, depth measurement, and step measurement.
· The minimum read value is 0.01 mm, ideal for extremely precise work.

Part Number
19983
19984
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measurement Length (Range Selection
(mm)
Measuring Range
(mm)
Mass
(g)

1,426,099 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 101 to 1500.01~150160

1,833,801 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 151 to 2000.01~200187
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measurement Length (Range Selection
(mm)
Measuring Range
(mm)
Mass
(g)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard caliper Display Method Digital Waterproof Function NA
Output terminal for measuring data: with or without NA With/Without Depth Bar Available Solar Panel Available
Calibration Compatible Product Instrumental Error(mm) ±0.03 Repeat accuracy(mm) 0.01
Operating Temperature(°C) 0–40 Storage Temperature(°C) -10 – 60 Storage Humidity 80% or less
Minimum Read Value(mm) 0.01 Material Main Body: Stainless Steel, LCD Unit: ABS Resin Power Supply Solar Panel/Lithium Battery CR2016 x 1 (Monitor Battery Included)
Battery life Approx. 1 year (used only with batteries)
Close

Comparison list