(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Portable Vernier Calipers

Portable Vernier Calipers
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      291,325VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It is a small type vernier calipers and convenient to carry
[Applications]
・ For outer diameter measurement, inner diameter measurement, depth measurement, level difference measurement

Part Number
19518
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

291,325 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard caliper Display Method Vernier (Analog) Maximum Measurement Length (Range Selection(mm) ~100
Waterproof Function NA Output terminal for measuring data: with or without NA With/Without Depth Bar Available
Solar Panel NA Measuring Range(mm) 0.1 to 100 Calibration Non-Compatible
Instrumental Error(mm) ±0.1 Minimum Read Value(mm) 0.1 Material Stainless Steel
Mass(g) 39

Please check the type/dimensions/specifications of the part 19518 in the Portable Vernier Calipers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 19518 trong chuỗi Portable Vernier Calipers.