(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Vernier Caliper

Vernier Caliper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      698,225VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Standard calipers.
[Features]
· Standard type and easy to use.
[Applications]
· Ideal for outer diameter measurement, inner diameter measurement, depth measurement, and step measurement.

Vernier Caliper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      698,225VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

Part Number
19899
19912
19913
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measurement Length (Range Selection
(mm)
Measuring Range
(mm)
Instrumental Error
(mm)
Mass
(g)

698,225 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 101 to 1500.05~150Measurement length of ≤ 50 mm: ±0.05; more than 50 mm to 100 mm: ± 0.06; more than 100 mm to 200 mm: ±0.07150

1,061,278 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 151 to 2000.05~200Measurement length of ≤ 50 mm: ±0.05; more than 50 mm to 100 mm: ± 0.06; more than 100 mm to 200 mm: ±0.07180

1,797,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 201~3000.05~300Measurement length of ≤ 50 mm: ±0.05; more than 50 mm to 100 mm: ± 0.06; more than 100 mm to 200 mm: ±0.07; more than 200 mm to 300 mm: ±0.08326
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measurement Length (Range Selection
(mm)
Measuring Range
(mm)
Instrumental Error
(mm)
Mass
(g)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard caliper Display Method Vernier (Analog) Waterproof Function NA
Output terminal for measuring data: with or without NA With/Without Depth Bar Available Solar Panel NA
Calibration Compatible Product Minimum Read Value(mm) 0.05 Material Stainless Steel
Close

Comparison list