(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Interchangeable Screwdrivers D-52, D-54, D-58

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    170,464 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
D-52
D-54
D-58
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Shaft Diameter
(φ/mm)
Weight
(g)

170,464 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) No.00 2.5 0.4 3 46

183,416 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) No.1 4 0.55 5 60

204,938 VND

1 Piece(s) Same day No.2 5.5 0.9 6 69

Basic Specifications

Product Description

Screwdriver with interchangeable shaft.
[Features]
· The tip is a combination of Phillips and flathead shapes.
· Tip size: D-52 +No. 00 / -2.5 X 0.4, D-54 +No. 1 / -4.0 X 0.55, D-58 +No. 2 / -5.5 X 0.9.

Part Number
D-52
D-54
D-58
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Shaft Diameter
(φ/mm)
Weight
(g)

170,464 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) No.00 2.5 0.4 3 46

183,416 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) No.1 4 0.55 5 60

204,938 VND

1 Piece(s) Same day No.2 5.5 0.9 6 69

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●A screwdriver that can be used in two sizes. 
●Ideal screwdriver for a limited working space.

Specification

●Shaft Length(mm):57 + 57
●Total Length(mm):181
●Handle Diameter(mm):29.5
●SPQ(piece):5