(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-Slot Block

T-Slot Block
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,613,165VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Convenient for clamp table and raising blocks of large machinery workpieces.

 
Part Number
TB2225
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

16,613,165 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 250 B(mm) 100 C(mm) 150
D(mm) 50 E(mm) 160 F(mm) 45
G(mm) 125 H(mm) 60 J(mm) 37
K(mm) 16 L(mm) 26 M(mm) 18
N(mm) M16 Mass(kg) 25.5 Material FC300
Heat Treatment Annealed Surface Treatment Paint (lateral surface) I±0.2(mm) 22

Please check the type/dimensions/specifications of the part TB2225 in the T-Slot Block series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TB2225 trong chuỗi T-Slot Block.