(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Q Lock Fast Tightening Diamond Pin

Q Lock Fast Tightening Diamond Pin
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,992,227VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Q-lock element diamond pin (quick feed type).

 
Part Number
QLTF26DP
QLTF32DP
QLTF40DP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Mass
(g)

3,992,227 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 582039.271052623466260

4,424,813 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 7225498.512.563229478500

6,486,434 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 8828599.515740366710950

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Main unit: SCM440 steel ball :SUJ2 Heat Treatment Main unit: hardening HRC55 steel ball: hardening HRC62 B Tolerance(mm)  -0.003~-0.013
E tolerance(mm) ±0.005