(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The jig plate with the Q-lock element attached enables quick and easy replacement. Good workability due to large guide part. Mounts onto the top surfaces of the mother jig for minimal interference with surroundings.
Part Number |
---|
QL-RGL03S |
QL-RGL10S |
QL-RGL19S |
QL-RGL26S |
QL-RGL32S |
QL-RGL40S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Compatible Q Locking Element | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660,190 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 30 | 73 | 40 | 20 | 13 | 4 | 51 | 7φ | QL(S・H)M03 | 122 | ||
674,748 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 34 | 87 | 50 | 25 | 14 | 6 | 65 | 9φ | QL(S・H)M10 | 266 | ||
657,633 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 26 | 57 | 40 | 20 | 11 | 4 | 35.3 | 7φ | QLT19 | 97 | ||
659,600 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 30 | 67 | 40 | 20 | 13 | 4 | 45.2 | 7φ | QLT26 | 115 | ||
661,567 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 34 | 80 | 40 | 20 | 15 | 4 | 57.5 | 7φ | QLT32 | 136 | ||
677,895 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 34 | 100 | 50 | 25 | 14 | 6 | 77 | 9φ | QLT40 | 297 |
Loading...Tải…
Material | SUS304 |