(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Bit JIS43 Plunging

Carbide Bit JIS43 Plunging
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      377,701VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·It is a JIS standard product.
Shape 43 type: Parting-off tool bit (right)
Minimum order quantity: 1 pc.

Part Number
43-1-K10
43-1-M20
43-1-P20
43-2-K10
43-2-M20
43-2-P20
43-3-K10
43-3-M20
43-3-P20
43-4-K10
43-4-M20
43-4-P20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank Height
(mm)
Bearing Number Insert Part A
(mm)
Insert Part B
(mm)
Insert Part C
(mm)
Link F
(mm)
Material Type

406,392 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1010016138316K10

377,701 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1010016138316M20

377,701 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1010016138316P20

544,320 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1312019238317K10

421,766 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1312019238317M20

544,320 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1312019238317P20

584,650 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16140223413422K10

584,650 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16140223413422M20

738,720 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 16140223413422P20

1,027,080 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 19160254515527K10

1,027,080 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 19160254515527M20

1,027,080 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 19160254515527P20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

JIS Specification Type 43 punching tool (Right) Product ​​Type Carbide bytes Material Carbide
Shipping Unit(Pieces) 1