(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Bit JIS35 Straight (35-M20)

Carbide Bit JIS35 Straight (35-M20)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      334,816VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·It is a JIS standard product.
Shape 35 type: Straight turning tool bit with point corner
Minimum order quantity: 1 pc.

Part Number
35-M20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank Height
(mm)
Bearing Number Insert Part A
(mm)
Insert Part B
(mm)
Insert Part C
(mm)
r Material Type

334,816 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1080100101030.3M20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

JIS Specification 35 Type Straight Cutting Edge Bit Product ​​Type Carbide bytes Material Carbide
Shipping Unit(Pieces) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 35-M20 in the Carbide Bit JIS35 Straight series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 35-M20 trong chuỗi Carbide Bit JIS35 Straight.

Products like this...

Part Number
35-1-M20
35-1-P20
35-2-K10
35-2-M20
35-2-P20
35-P20
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank Height
(mm)
Bearing Number Insert Part A
(mm)
Insert Part B
(mm)
Insert Part C
(mm)
r Material Type

436,324 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 13100131131330.5M20

436,324 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 13100131131330.5P20

512,061 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16120162161640.5K10

512,061 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 16120162161640.5M20

512,061 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16120162161640.5P20

334,816 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1080100101030.3P20