(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·It is a JIS standard product.
Shape 34 type: Offset turning tool bit (left)
Minimum order quantity: 1 pc.
Part Number |
---|
34-P20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shank Width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank Height (mm) | Bearing Number | Insert Part A (mm) | Insert Part B (mm) | Insert Part C (mm) | Link E (mm) | r | Material Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348,980 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | P20 |
Loading...Tải…
JIS Specification | 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left) | Product Type | Carbide bytes | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipping Unit(Pieces) | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 34-P20 in the Carbide Bit JIS34 Left Hinge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 34-P20 trong chuỗi Carbide Bit JIS34 Left Hinge.
Part Number |
---|
34-1-K10 |
34-1-M20 |
34-1-P20 |
34-2-K10 |
34-2-M20 |
34-2-P20 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shank Width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank Height (mm) | Bearing Number | Insert Part A (mm) | Insert Part B (mm) | Insert Part C (mm) | Link E (mm) | r | Material Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550,800 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 9 | 3 | 4 | 0.5 | K10 | ||
550,800 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 9 | 3 | 4 | 0.5 | M20 | ||
550,800 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 9 | 3 | 4 | 0.5 | P20 | ||
476,651 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | K10 | ||
476,651 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | M20 | ||
476,651 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | P20 |