(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Bit JIS42 Left Hinge (42-2-M20)

Carbide Bit JIS42 Left Hinge (42-2-M20)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      419,602VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·It is a JIS standard product.
Shape 42 type: Bent turning tool bit (left)
Minimum order quantity: 1 pc.

Part Number
42-2-M20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank Height
(mm)
Bearing Number Insert Part A
(mm)
Insert Part B
(mm)
Insert Part C
(mm)
r Material Type

560,454 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16120162161140.5M20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

JIS Specification Type 42 twin tool (Left) Product ​​Type Carbide bytes Material Carbide
Shipping Unit(Pieces) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 42-2-M20 in the Carbide Bit JIS42 Left Hinge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 42-2-M20 trong chuỗi Carbide Bit JIS42 Left Hinge.

Products like this...

Part Number
42-1-M20
42-1-P20
42-2-K10
42-2-P20
42-3-K10
42-3-M20
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank Height
(mm)
Bearing Number Insert Part A
(mm)
Insert Part B
(mm)
Insert Part C
(mm)
r Material Type

433,706 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1310013113930.5M20

419,602 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1310013113930.5P20

560,454 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16120162161140.5K10

560,454 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16120162161140.5P20

792,189 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 19140193191350.5K10

792,189 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 19140193191350.5M20