(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

HSS Bit JIS10 Model S501 Model Straight Blade

HSS Bit JIS10 Model S501 Model Straight Blade
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,011,860VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The material used possesses both high temperature hardness and abrasion resistance superior compared to conventional high-speed steel.

Part Number
TTB10
TTB10-1
TTB10-2
TTB10-3
TTB10-7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank Height
(mm)
Bearing Number Insert Part A
(mm)
Insert Part B
(mm)
Insert Part C
(mm)

1,224,720 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10100100-1010134

1,237,680 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 13115131-1313164.5

1,011,860 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 16140162-1616205.5

1,684,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 19165193-1919247

3,061,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25200257-2525328

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

JIS Specification Shape 10 point nose straight tool Product ​​Type High-Speed Steel Parting Tool Material High-speed steel
Link F(mm) 0 Coating Gold Shipping Unit(Pieces) 1