(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The material used possesses both high temperature hardness and abrasion resistance superior compared to conventional high-speed steel.
Part Number |
---|
TTB14R-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shank Width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank Height (mm) | Bearing Number | Insert Part A (mm) | Insert Part B (mm) | Insert Part C (mm) | Link F (mm) | Shipping Unit (Pieces) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990,483 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 19 | 165 | 19 | 3-19 | 10 | 24 | 7 | 0 | 1 |
Loading...Tải…
JIS Specification | 14R Type Right Rough Blade Bit | Product Type | High-Speed Steel Parting Tool | Material | High-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Gold |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TTB14R-3 in the HSS Bit JIS14R Model S507 Model Right Rough Blade series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TTB14R-3 trong chuỗi HSS Bit JIS14R Model S507 Model Right Rough Blade.
Part Number |
---|
TTB14R-1 |
TTB14R-11 |
TTB14R-2 |
TTB14R-4 |
TTB14R-5 |
TTB14R-7 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shank Width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank Height (mm) | Bearing Number | Insert Part A (mm) | Insert Part B (mm) | Insert Part C (mm) | Link F (mm) | Shipping Unit (Pieces) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748,321 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 13 | 115 | 13 | 1-13 | 7 | 16 | 4.5 | 0 | 1 | ||
7,387,607 VND | 5 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 38 | 300 | 38 | 11-38 | 22 | 45 | 11 | 4 | 5 | ||
1,011,860 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 16 | 140 | 16 | 2-16 | 8 | 20 | 5.5 | 0 | 1 | ||
1,634,542 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 19 | 180 | 25 | 4-19X25 | 10 | 29 | 7 | 0 | 10 | ||
1,601,494 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 22 | 180 | 22 | 5-22 | 11 | 29 | 7 | 0 | 1 | ||
1,754,148 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 25 | 200 | 25 | 7-25 | 12.5 | 32 | 8 | 0 | 1 |