(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

DX For Copper Electrode / Aluminum / Plastic, 2-Blade End Mill

DX For Copper Electrode / Aluminum / Plastic, 2-Blade End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      805,960VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Notice] Alterations can now be specified. Please select from "Standard/Alterations Category" of narrowing conditions.
[Features]
・ Two-flute end mill for copper electrodes, aluminum and plastics.
Achieves one of the best vertical precision. A higher-grade finishing surface precision can be obtained.

 
Part Number
DX-0.5
DX-0.8
DX-1
DX-1.5
DX-2
DX-2.5
DX-3
DX-4
DX-5
DX-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

805,960 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 0.514451207-00036-00050

805,960 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.81.64451207-00036-00080

805,960 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12445907-00036-00100

805,960 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.53445907-00036-00150

805,960 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 24445907-00036-00200

805,960 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.55445907-00036-00250

1,139,006 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 36650907-00036-00300

1,139,006 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 48650907-00036-00400

1,367,987 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 510660907-00036-00500

1,367,987 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 612660-07-00036-00600

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Aluminum / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting Blade tip shape Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Weak Helix (15 to 25°) Flute Diameter Tolerance(mm) 0~-0.02