(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

VD○○ Insert Compatible Bit, for Outer Diameter and Profile Machining, Aluminum Alloy Bit (Part Number)

VD○○ Insert Compatible Bit, for Outer Diameter and Profile Machining, Aluminum Alloy Bit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,316,034VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: outer diameter and profiling; compatible insert shape: V (35° two-bolt); compatible insert relief angle: positive 15° (D); clamp method: screw-on (S)

 
Part Number
SVJDL2020K16
SVJDR2020K16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSelfishly

3,442,810 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Left Handed

3,316,034 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Right Handed

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape V (35° Diamond) Application Major Diameter / Profile Clamp Shape Screw On
Applicable Chip Clearance Angle Positive Shank height(mm) 20 Shank width(mm) 20
Overall Length L1(mm) 125 Size L2(mm) 30 Dimension H2(mm) 25
Dimension F1(mm) 25 Supported Insert 1 VDGX Supported Insert 2 1603○○
Clamp Screw FC400890T Wrench TKY10F