(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

CGE, for Graphite Processing, 4-Flute Square [Alternation Supported Product]

CGE, for Graphite Processing, 4-Flute Square [Alternation Supported Product]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,344,307VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· End Mill Dedicated for Graphite Machining
· Adopts a carbide base material with excellent wear resistance
· The shape helps prevent chipping

 
Part Number
CGE4020
CGE4030
CGE4040
CGE4050
CGE4060
CGE4080
CGE4100
CGE4120
CGE4160
CGE4200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

2,344,307 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 215360

2,344,307 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 330380

2,467,847 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 430490

2,633,484 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5356100

2,691,320 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6406150

3,363,511 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 8408150

4,242,257 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 104510180

5,104,282 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 125512200

7,812,324 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 167016200

12,055,565 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 207020200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Aluminum / Copper / Graphite / Resin Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting Blade tip shape Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)