(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

WXL Coated End Mill (Roughing Long Fine Pitch Type) WH-RELF (Part Number)

WXL Coated End Mill (Roughing Long Fine Pitch Type) WH-RELF
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,853,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It is a next-generation high-speed steel roughing end mill that can cut a wide range of dry and wet.

 
Part Number
WH-RELF-10
WH-RELF-12
WH-RELF-14
WH-RELF-15
WH-RELF-16
WH-RELF-18
WH-RELF-20
WH-RELF-22
WH-RELF-25
WH-RELF-28
WH-RELF-30
WH-RELF-32
WH-RELF-35
WH-RELF-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No

2,853,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 10454101008408910

3,713,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 12534121108408912

3,968,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 14534121108408914

4,408,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 15534121158408915

4,663,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 16634161258408916

4,901,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 18634161258408918

5,431,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 20754201408408920

6,383,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 22755201408408922

7,681,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 25905251708408925

8,851,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 28905251708408928

10,351,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 30906251708408930

12,675,000 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 321066322008408932

15,053,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 351066322008408935

21,033,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 401256322208408940

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Blade shape type Roughing Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) shank Straight
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Coating WXL coated