(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Medium type Tuf-Nick gold end mill capable of roughing and semi-finishing.
work material | General Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper | Blade shape type | Roughing | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Flat Surface / Side Surface / Groove | Coating | TiN | Torsion Angle (θ) | Weak Helix (15 to 25°) |
shank | Straight | Torsion Angle (θ) | Available | Shape | For Rough to Moderate Finish |
Surface Coating | TiN |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TFGN-6 in the Tuf-Nick Gold End Mill (Medium Type) TFGN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TFGN-6 trong chuỗi Tuf-Nick Gold End Mill (Medium Type) TFGN.
Part Number |
---|
TFGN-13 |
TFGN-14 |
TFGN-15 |
TFGN-7 |
TFGN-8 |
TFGN-9 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,493,333 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 13 | 40 | 4 | 12 | 97 | 88663 | ||
3,091,667 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 14 | 40 | 4 | 16 | 100 | 88664 | ||
3,365,000 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 15 | 40 | 4 | 16 | 100 | 88665 | ||
1,655,000 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 7 | 20 | 4 | 10 | 70 | 88657 | ||
1,708,333 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 8 | 25 | 4 | 10 | 75 | 88658 | ||
2,378,333 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 9 | 25 | 4 | 10 | 75 | 88659 |