(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

V Coating XPM End Mill (for 2-blade key groove) V-XPM-EKD(OH1)

V Coating XPM End Mill (for 2-blade key groove) V-XPM-EKD(OH1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,456,667VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

V coated powder metal high-speed steel XPM keyway end mill.

 
Part Number
V-XPM-EKD-OH1-3
V-XPM-EKD-OH1-4
V-XPM-EKD-OH1-5
V-XPM-EKD-OH1-6
V-XPM-EKD-OH1-7
V-XPM-EKD-OH1-8
V-XPM-EKD-OH1-9
V-XPM-EKD-OH1-10
V-XPM-EKD-OH1-11
V-XPM-EKD-OH1-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No

1,456,667 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 3565083406

1,456,667 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 4686083408

1,456,667 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 5886083410

1,456,667 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 61086083412

1,608,333 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 710106083414

1,608,333 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 812106083416

1,865,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 912106583418

1,865,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 1015106583420

2,360,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 1115127083421

2,360,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 1215127083422

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Weak Helix (15 to 25°)
shank Straight Coating ② V coated