(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Standard Screw Gauge (SG) Whitworth (W) Screw J Class Ring

Standard Screw Gauge (SG) Whitworth (W) Screw J Class Ring
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,843,161VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a ring only. The photo is a representative image.

Product Description

[Features]
・ It is a gauge that is correctly made to the basic chevron and basic dimensions of the screw.

 
Part Number
SG-W1/2-12-RJ
SG-W1/4-20-RJ
SG-W1/8-40-RJ
SG-W1-8-RJ
SG-W3/4-10-RJ
SG-W3/8-16-RJ
SG-W3/16-24-RJ
SG-W5/8-11-RJ
SG-W5/16-18-RJ
SG-W7/8-9-RJ
SG-W7/16-14-RJ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Tool No.

6,537,778 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more W1/2-1238072

6,074,503 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more W1/4-2038032

6,175,027 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more W1/8-4038012

10,100,173 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more W1-838122

8,476,056 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more W3/4-1038092

6,175,027 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more W3/8-1638052

5,843,161 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more W3/16-2438022

7,335,673 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more W5/8-1138082

6,126,241 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more W5/16-1838042

9,098,083 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more W7/8-938112

6,471,877 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more W7/16-1438062

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Gauge Ring Accuracy J Symbol R