(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
General-purpose 2-flute end mill long type using cobalt high-speed steel as the base material. Suitable for deep cuts.
work material | General Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper | Blade shape type | Square | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Machining Application | Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting | Coating | Non-Coated |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | shank | Straight |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EDL-1 in the 2-flute, General-purpose, Long Type EDL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EDL-1 trong chuỗi 2-flute, General-purpose, Long Type EDL.
Part Number |
---|
EDL-0.8 |
EDL-0.9 |
EDL-1.1 |
EDL-1.2 |
EDL-1.3 |
EDL-1.4 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,456,667 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 0.8 | 6 | 6 | 50 | 70508 | ||
1,456,667 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 0.9 | 6 | 6 | 50 | 70509 | ||
1,456,667 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 1.1 | 6 | 6 | 50 | 70511 | ||
1,456,667 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 1.2 | 6 | 6 | 50 | 70512 | ||
1,456,667 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 1.3 | 7.5 | 6 | 50 | 70513 | ||
1,456,667 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 1.4 | 7.5 | 6 | 50 | 70514 |