(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
General-purpose 2-flute end mill super long type using cobalt high-speed steel as the base material. Suitable for deep cuts.
work material | General Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper | Blade shape type | Square | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Machining Application | Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting | Coating | Non-Coated |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | shank | Straight |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EXDL-4 in the 2-flute, Extra-long Type EXDL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EXDL-4 trong chuỗi 2-flute, Extra-long Type EXDL.
Part Number |
---|
EXDL-14 |
EXDL-15 |
EXDL-16 |
EXDL-40 |
EXDL-5 |
EXDL-6 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,615,000 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 14 | 100 | 16 | 155 | 81739 | ||
2,615,000 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 15 | 100 | 16 | 155 | 81743 | ||
3,073,333 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 16 | 100 | 16 | 155 | 81747 | ||
19,386,667 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 40 | 150 | 32 | 235 | 81805 | ||
1,023,333 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 5 | 40 | 8 | 80 | 81711 | ||
1,023,333 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 6 | 40 | 8 | 80 | 81715 |