(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

ULTRA WX Micro Grain Carbide End Mills TiAlN Coated 4 Flutes Short with Corner Radius (Super Hard)

ULTRA WX Micro Grain Carbide End Mills TiAlN Coated 4 Flutes Short with Corner Radius (Super Hard)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,491,666VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Next generation high torsion radius end mill with great chip discharge performance and high blade rigidity. Supports a wide range of cutter passes including ramping and profile processing in addition to normal 2D machining.

Part Number
WX-CR-PHS-3XR0.5
WX-CR-PHS-4XR0.5
WX-CR-PHS-4XR1
WX-CR-PHS-5XR0.2
WX-CR-PHS-5XR1
WX-CR-PHS-6XR0.3
WX-CR-PHS-6XR1
WX-CR-PHS-8XR0.3
WX-CR-PHS-8XR0.5
WX-CR-PHS-8XR1
WX-CR-PHS-8XR1.5
WX-CR-PHS-8XR2
WX-CR-PHS-10XR0.3
WX-CR-PHS-10XR0.5
WX-CR-PHS-10XR1
WX-CR-PHS-10XR1.5
WX-CR-PHS-10XR2
WX-CR-PHS-10XR3
WX-CR-PHS-12XR0.5
WX-CR-PHS-12XR1
WX-CR-PHS-12XR1.5
WX-CR-PHS-12XR2
WX-CR-PHS-16XR1
WX-CR-PHS-16XR1.5
WX-CR-PHS-16XR2
WX-CR-PHS-16XR3
WX-CR-PHS-20XR1.5
WX-CR-PHS-20XR2
WX-CR-PHS-20XR3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

2,491,666 VND

1 Piece(s) Quote 30.586063016333

2,581,666 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 40.5116063016343

2,581,666 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 41116063016345

2,696,666 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 50.2136063016351

2,696,666 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 51136063016355

2,880,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 60.3136063016362

2,880,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 61136063016365

3,360,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 80.3198083016382

3,360,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 80.5198083016383

3,360,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 81198083016385

3,360,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 81.5198083016387

3,360,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 82198083016389

4,296,666 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 100.32280103016402

4,296,666 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 100.52280103016403

4,296,666 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 1012280103016405

4,296,666 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 101.52280103016407

4,296,666 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 1022280103016409

4,296,666 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 1032280103016413

5,188,333 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 120.526100123016433

5,188,333 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 12126100123016435

5,188,333 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 121.526100123016437

5,188,333 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 12226100123016439

10,530,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 16132115163016462

10,530,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 161.532115163016463

10,530,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 16232115163016464

10,530,000 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 16332115163016465

15,013,333 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 201.538125203016483

15,013,333 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 20238125203016484

15,013,333 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 20338125203016485
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Flat Surface / Side Surface / Curved Surface Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Surface Coating WX
Close

Comparison list