(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ball-End Type, 2-Flute For finishing FX-H-EBD (Part Number)

Ball-End Type, 2-Flute For finishing FX-H-EBD
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,277,619VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Provides stable cutting not only with HSK holders but also with shrink-fit long arbors with large L/D ratio.

 
Part Number
FX-H-EBD-R0.5X2.5
FX-H-EBD-R0.75X3.75
FX-H-EBD-R1X5
FX-H-EBD-R1.5X7.5
FX-H-EBD-R2X10
FX-H-EBD-R2.5X12.5
FX-H-EBD-R3X15
FX-H-EBD-R4X20
FX-H-EBD-R5X25
FX-H-EBD-R6X30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Neck Diameter
(mm)

2,277,619 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.51502.5685209900.95

2,407,650 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.751.5503.75685209911.45

2,407,650 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12505685209921.95

2,561,288 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.53507.5685213032.85

2,518,010 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 245010685213043.85

2,908,302 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.555012.5685213054.8

2,778,270 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 365015685213065.7

3,549,214 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 486020885213087.6

4,550,517 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 51070251085213109.5

5,852,210 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 612803012852131211.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bore work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Torsion Availability Available