(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ball-End Type, GX-EQD-SF

Ball-End Type,   GX-EQD-SF
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,208,150VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ball end mill with spherical cutting edge developed for shrink fitting.

Part Number
GX-EQD-SF-R10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,208,150 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

R Size(mm) 10 Type Spherical Bore work material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Blade length (ℓ)(mm) 15 Number of flutes(sheet) 2 Coating For General Steel (AlCrN etc.)
Overall Length (L)(mm) 58 Shank diameter (d)(mm) 12 R Precision(μm) -0.01~+0.01
Machining Application Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Tool No. 3002200 Torsion Availability NA

Please check the type/dimensions/specifications of the part GX-EQD-SF-R10 in the Ball-End Type, GX-EQD-SF series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GX-EQD-SF-R10 trong chuỗi Ball-End Type, GX-EQD-SF.