(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The long shank allows machining in deep sections
R Size(mm) | 3 | Type | Bore | work material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 12 | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | TiAlN |
Overall Length (L)(mm) | 140 | Shank diameter (d)(mm) | 6 | R Precision(μm) | -0.01~+0.01 |
Machining Application | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove | Major Diameter(mm) | 6 | Tool No. | 8541060 |
Torsion Availability | Available |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FX-LS-MG-EBD-R3X6 in the Long Shank Ball Type, 2-Flute FX-LS-MG-EBD series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FX-LS-MG-EBD-R3X6 trong chuỗi Long Shank Ball Type, 2-Flute FX-LS-MG-EBD.