(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Demonstrates excellent durability when processing graphite, aluminum, etc.
Work Material: Aluminum/Copper/Graphite
For coating non-ferrous metals (Diamond coating)
Standard/Alteration category: Manufacturer's standard product
Number of flutes (pcs.) 2
Shank diameter (mm) 6
Part Number |
---|
DIA-EBD-SF-R5X10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Major Diameter (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,331,393 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5 | 10 | 32 | 10 | 3003100 |
Loading...Tải…
Type | Bore | work material | Aluminum / Copper / Graphite | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Diamond Coat | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove |
Torsion Availability | NA |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DIA-EBD-SF-R5X10 in the Ball End Type, 2-Flute DIA-EBD-SF series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DIA-EBD-SF-R5X10 trong chuỗi Ball End Type, 2-Flute DIA-EBD-SF.
Part Number |
---|
DIA-EBD-SF-R6X12 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Major Diameter (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,235,835 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6 | 12 | 34 | 12 | 3003120 |