(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ball End Type, 2-Flute CBN-EBD (Part Number)

Ball End Type, 2-Flute  CBN-EBD
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,565,563VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

2-Flute Ball End Type CBN-EBD
·Demonstrates high performance in machining high-rigid materials and cast iron
·With a wide variety of lineup of CBN tools, you can select one of the best tool for your application.

 
Part Number
CBN-EBD-R3X6
CBN-EBD-R4X8
CBN-EBD-R5X10
CBN-EBD-R6X12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Major Diameter
(mm)
Tool No.

8,565,563 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3490668525406

9,390,212 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45100888525408

10,175,516 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5610010108525410

11,706,978 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6711012128525412

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bore work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel ~ HRC65 / Cast Iron Number of flutes(sheet) 2
Coating Non-Coated Underneck length (ℓ1)(mm) 20 R Precision(μm) -0.01~+0.01
Machining Application Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Torsion Availability Available