(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A small diameter ball end mill series with a CrN coating for excellent lubricity. Ideal for fine processing of copper electrodes and IT parts.
Type | Bore | work material | Aluminum / Copper / Resin | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | Overall Length (L)(mm) | 40 | Shank diameter (d)(mm) | 3 |
R Precision(μm) | -0.01~+0.01 | Machining Application | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove | Torsion Availability | Available |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CRN-EBD-3-R1.5X3 in the Ball End Type, 2-Flute CRN-EBD-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CRN-EBD-3-R1.5X3 trong chuỗi Ball End Type, 2-Flute CRN-EBD-3.
Part Number |
---|
CRN-EBD-3-R0.1X0.2 |
CRN-EBD-3-R0.25X0.5 |
CRN-EBD-3-R0.2X0.4 |
CRN-EBD-3-R0.35X0.7 |
CRN-EBD-3-R0.3X0.6 |
CRN-EBD-3-R0.45X0.9 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Major Diameter (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,885,089 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 8531052 | ||
2,300,832 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.25 | 1.1 | 0.5 | 8531055 | ||
2,474,338 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 8531054 | ||
2,170,800 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.35 | 1.5 | 0.7 | 8531057 | ||
2,300,832 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 8531056 | ||
1,913,688 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.45 | 2.2 | 0.9 | 8531059 |