(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Regular Grain Carbide End Mills 2 Flutes Regular for Graphite_GF-EDR

Regular Grain Carbide End Mills 2 Flutes Regular for Graphite_GF-EDR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,449,084VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Carbide, which has extremely excellent abrasion resistance, is used as the base material, achieving a long lifespan in graphite machining.

Part Number
GF-EDR-2
GF-EDR-3
GF-EDR-4
GF-EDR-5
GF-EDR-6
GF-EDR-7
GF-EDR-8
GF-EDR-9
GF-EDR-10
GF-EDR-11
GF-EDR-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck Diameter
(mm)

3,449,084 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2104752085370041.9

3,449,084 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3154753085370062.9

3,615,902 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4204754085370083.9

3,682,590 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 52561005085370104.8

3,749,475 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 63061006085370125.8

4,116,553 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7356110-8537014-

4,450,387 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 84081107085370167.8

5,184,741 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 9458120-8537018-

5,618,507 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1050101208085370209.7

6,186,043 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 115510130-8537022-

6,753,383 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12651213085853702411.7

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Graphite Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Flute Diameter Tolerance(mm) 0~-0.03