(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ULTRA WX Micro Grain Carbide End Mills TiAlN coated 4 Flutes Short_WX-EMS

ULTRA WX Micro Grain Carbide End Mills TiAlN coated 4 Flutes Short_WX-EMS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      610,027VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Notice] Alterations can now be specified. Please select from "Standard/Alterations Category" of narrowing conditions.
[Features]
・ This is a general-purpose 4-flute end mill that uses high-toughness carbide as the base material. It supports a wide range of work materials and realizes highly reliable machining.

 
Part Number
WX-EMS-2
WX-EMS-2.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Tool No.

610,027 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 263013020

610,027 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.583013025

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 40
Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting Blade tip shape Sharp Corner Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Flute Diameter Tolerance(mm) 0~-0.02