(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Micro Grain Carbide End Mills 4 Flutes Extra long_MG-EXML

Micro Grain Carbide End Mills 4 Flutes Extra long_MG-EXML
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,915,655VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Notice] Alterations can now be specified. Please select from "Standard/Alterations Category" of narrowing conditions.
Uncoated 4-flute extra long.

 
Part Number
MG-EXML-3
MG-EXML-4
MG-EXML-5
MG-EXML-5X50
MG-EXML-6
MG-EXML-6X50
MG-EXML-8
MG-EXML-8X50
MG-EXML-10
MG-EXML-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

1,915,655 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3206608539356

2,243,586 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4326708539358

2,655,911 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5406808539360

3,677,498 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 550690-

2,812,893 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6406808539362

4,056,410 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 650690-

4,344,355 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 86381108539366

5,382,598 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8501095-

5,522,311 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1075101258539370

7,721,440 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1290121508539374

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Flute Diameter Tolerance(mm) 0~-0.03