(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
・ It is a tapered pipe threads gauge according to American Standard (ANSI).
Part Number |
---|
TG-1-1/2-11-1/2NPTF-SL1 |
TG-1-1/4-11-1/2NPTF-SL1 |
TG-1/2-14NPTF-SL1 |
TG-1/4-18NPTF-SL1 |
TG-1/8-27NPTF-SL1 |
TG-1-11-1/2NPTF-SL1 |
TG-1/16-27NPTF-SL1 |
TG-2-11-1/2NPTF-SL1 |
TG-3/4-14NPTF-SL1 |
TG-3/8-18NPTF-SL1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|
43,238,963 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1-1/2-11-1/2NPTF | 9336640 | ||
37,710,159 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1-1/4-11-1/2NPTF | 9336600 | ||
23,196,779 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/2-14NPTF | 38840 | ||
17,840,695 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/4-18NPTF | 38820 | ||
16,907,654 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/8-27NPTF | 38810 | ||
31,904,767 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1-11-1/2NPTF | 38860 | ||
18,600,819 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/16-27NPTF | 38800 | ||
50,841,191 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2-11-1/2NPTF | 9336680 | ||
27,170,711 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3/4-14NPTF | 38850 | ||
20,570,572 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3/8-18NPTF | 38830 |
Loading...Tải…
Product Model | Gauge Ring / Thread Plug Gauge | Accuracy | L1 | Symbol | S |