(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Micro Grain Carbide End Mills 2 Flutes Long_MG-EDL (MG-EDL-4)

Micro Grain Carbide End Mills 2 Flutes Long_MG-EDL (MG-EDL-4)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,433,889VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Notice] Alteration can be specified. Please select from "Standard/Alteration classification" of the narrowing conditions.

[Specifications]
·Blade diameters of 6 to 12 mm are sharp, and 13 to 25 mm are sharp.

 
Part Number
MG-EDL-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape Tool No.

1,506,871 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 417650Sharp Corner84108

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Flute Diameter Tolerance(mm) 0~-0.03

Please check the type/dimensions/specifications of the part MG-EDL-4 in the Micro Grain Carbide End Mills 2 Flutes Long_MG-EDL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MG-EDL-4 trong chuỗi Micro Grain Carbide End Mills 2 Flutes Long_MG-EDL.

Products like this...

Part Number
MG-EDL-17
MG-EDL-18
MG-EDL-19
MG-EDL-4.5
MG-EDL-5
MG-EDL-5.5
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape Tool No.

15,064,391 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 174816115With Lead84127

14,229,907 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 184816115With Lead84128

16,399,527 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 194820115With Lead84129

1,835,983 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.517650Sharp Corner84109

1,835,983 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 520660Sharp Corner84110

2,007,129 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5.520660Sharp Corner84111