(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

2-Flute Keyway (OH1) MG-EKD [Alterations Available]

2-Flute Keyway (OH1) MG-EKD [Alterations Available]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,454,937VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Notice] Alteration can be specified. Please select from "Standard/Alteration classification" of the narrowing conditions.

for keyway (OH1)

 
Part Number
MG-EKD-OH1-3
MG-EKD-OH1-4
MG-EKD-OH1-5
MG-EKD-OH1-6
MG-EKD-OH1-7
MG-EKD-OH1-8
MG-EKD-OH1-9
MG-EKD-OH1-10
MG-EKD-OH1-11
MG-EKD-OH1-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

1,454,937 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3564584206

1,535,986 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4764584208

1,685,886 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5865084210

1,834,016 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6865084212

2,199,521 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 71086084214

2,449,748 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 81186084216

3,007,645 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 911107084218

3,373,347 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1013107084220

3,642,656 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1113127584221

4,046,718 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1216127584222

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Flute Diameter Tolerance(mm) 0~+0.02