(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TM506 |
TM508 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Width across flat dimension (mm) |
Set Containing Number (pc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,585,878 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 179 ~ 334 | 8×10 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21 / 22×24 | 6 | ||
3,332,036 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 179 ~ 334 | 8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 22×24 | 8 |
[Features]
· Offset angle of 45°x 6° that allows maximum torque transfer.
· Sizes are indicated in large and easy-to-see embossing forging.
· The size of the resin molded tray is 445 x 185 x 52 mm.
· Can be used for reaching bolts and nuts in recessed locations and can be used also with the head turned upside down.
· I-type sectional structure is used, making it lightweight and resistant to bending.
· The box part has KTC's original Power Fit shape.
[Applications]
· Ideal for maintenance of machinery and equipment.
Part Number |
---|
TM506 |
TM508 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Width across flat dimension (mm) |
Set Containing Number (pc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,585,878 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 179 ~ 334 | 8×10 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21 / 22×24 | 6 | ||
3,332,036 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 179 ~ 334 | 8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 22×24 | 8 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.