(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Natural Diamond Dresser Single Stone Type

Natural Diamond Dresser Single Stone Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Natural Diamond Dresser Single Stone Type
  • Natural Diamond Dresser Single Stone Type
  • Natural Diamond Dresser Single Stone Type
  • Natural Diamond Dresser Single Stone Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      800,845VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Natural diamond is used. Point type is effective for rounding machining, groove machining, and machining of fine sections.

 

Part Number
DIADR-A-8
DIADR-A-9
DIADR-A-10
DIADR-A-11
DIADR-A-12
DIADR-B-8
DIADR-B-9
DIADR-B-10
DIADR-B-11
DIADR-B-12
DIADR-C-8
DIADR-C-9
DIADR-C-10
DIADR-C-11
DIADR-D-8
DIADR-D-9
DIADR-D-10
DIADR-D-11
DIADR-D-12
DIADR-E-8
DIADR-E-9
DIADR-E-10
DIADR-E-11
DIADR-E-12
DIADR-F-8
DIADR-F-9
DIADR-F-10
DIADR-F-11
DIADR-F-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCarat Equivalent
(clt)
Diameter
(mm)

800,845 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more (1/4)8

800,845 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more (1/4)9

800,845 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more (1/4)10

800,845 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more (1/4)11

800,845 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more (1/4)12

851,795 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more (1/3)8

851,795 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more (1/3)9

851,795 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more (1/3)10

851,795 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more (1/3)11

851,795 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more (1/3)12

1,060,711 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more (1/2)8

1,060,711 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more (1/2)9

1,060,711 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more (1/2)10

1,060,711 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more (1/2)11

1,392,277 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more (3/4)8

1,392,277 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more (3/4)9

1,392,277 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more (3/4)10

1,392,277 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more (3/4)11

1,392,277 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more (3/4)12

2,187,150 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 18

2,187,150 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 19

2,187,150 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 110

2,187,150 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 111

2,187,150 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 112

4,201,827 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1.58

4,201,827 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1.59

4,201,827 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1.510

4,201,827 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1.511

4,201,827 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1.512

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Diamond Dresser Abrasive material Natural Diamond Overall Length(mm) 100