(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Mount the body stand on the table of the surface grinding machine for easy truing and shaping of diamond and CBN wheels.
Part Number |
---|
DIATD |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,673,615 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Product Type | Diamond Dresser | Abrasive material | Man-made Diamond |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part DIATD in the Diamond Truing Dresser Metal Type for Diamond and CBN Wheel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DIATD trong chuỗi Diamond Truing Dresser Metal Type for Diamond and CBN Wheel.