(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TAC Mill THF4400IA Insert

TAC Mill THF4400IA Insert
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      390,291VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For general machining of aluminum alloy and non-ferrous metals

 
Part Number
SFCN42ZFN-TH10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

390,291 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape (First Character in Model Number) S (Square) Clearance Angle F (25°) Work Material Non-Ferrous Metal
No. of Usable Corners 4 Grade Classification Carbide Material Type TH10
Precision C Honing NA Insert Shape Fig. 1
Type Ordinary Blade ISO Model Number (Metric) SFCN1203AFFN No. of Units Ordered(Pcs) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part SFCN42ZFN-TH10 in the TAC Mill THF4400IA Insert series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SFCN42ZFN-TH10 trong chuỗi TAC Mill THF4400IA Insert.